1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คาปาซิสเตอร์แนวแกน อลูมิเนียม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RS ALUMINIUM AXIAL CAPACITORS

คาปาซิสเตอร์แนวแกน อลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียม RS แนวแกน อเนกประสงค์ ซีรีส์ LAK 105 °C
มีการออกแบบโครงสร้างที่มีการระบายเพื่อความปลอดภัย
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ระบบสื่อสาร และสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
707-6704 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 487.57

฿ 344.18

RS ALUMINIUM AXIAL CAPACITORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 36mm อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C ความสูง 36mm
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ชุด RS ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ
ขนาด 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 36 มม. ความเผื่อ ±20% กระแสไฟรั่ว <= 0.02 CV หรือ 3 µA @ 5 นาที
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16mm เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า 0.8mm ระลอก กระแสไฟฟ้า 1.58A
ตลอดชีวิต 1,000 ชม. ความจุ 4700ツオF แรงดันไฟฟ้า 16V dc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 707-6704 ในชุด คาปาซิสเตอร์แนวแกน อลูมิเนียม