1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 6.3 ถึง 16 V【10-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 6.3 ถึง 16 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตามแนวแกน RS ตัวเก็บประจุ อลูมิเนียม LHK series 105 ° C
การออกแบบ โครงสร้าง ช่องระบายอากาศ ความปลอดภัย
การใช้งานรวมถึงอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
711-0731SALE
711-0870SALE
711-0987SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ความสูง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า ระลอก กระแสไฟฟ้า พิทช์ สายนำไฟฟ้า ความจุ แรงดันไฟฟ้า

฿ 192.71

฿ 136.01

GENERAL PURPOSE RADIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1011 มม11 มม8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 11 มม8 มม0.5 มม420 mA3.5 มม1000ツオF6.3 V dc

฿ 349.29

฿ 246.56

GENERAL PURPOSE RADIAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1021 มม21 มม13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 21 มม13 มม0.6 มม1.16 A5 มม3300ツオF10 V dc

฿ 256.27

฿ 180.90

GENERAL PURPOSE RADIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1015 มม15 มม10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 15 มม10 มม0.6 มม600 mA5 มม1000ツオF16V dc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ชุด RS
ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ กระแสไฟรั่ว <= 0.01 CV หรือ 3 μA @ 1 นาที ตลอดชีวิต 2000 ชม