(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนาพร้อมโครงสร้าง อิเล็กโทรด หลายชั้นที่เชื่อถือได้สูงและ รองรับการใช้งาน กับ กระบวนการแปรรูป บัดกรีทั้งหมด
อุปกรณ์โทรคมนาคม
เครื่องบันทึก วิทยุ และ เทป เครื่อง รับโทรทัศน์
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ วิดีโอนาฬิกา เครื่องคิดเลข พกพา
อุตสาหกรรมยานยนต์
คอมพิวเตอร์เครื่องดนตรี
รหัสสินค้า |
---|
717-4760 |
717-4805 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความต้านทาน (ค่า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,317.08 ฿ 1,544.80 | 1206 FORMAT RESISTOR | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1.5Ω | ||
฿ 2,321.91 ฿ 1,548.02 | 1206 FORMAT RESISTOR | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 2Ω |
กำลังโหลด …
พิกัดกำลัง(W) | 0.25W | ความยาว | 3.1 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง | 0.55 มม | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | ความลึก | 1.55 มม |
ชุด | RS | ขนาด | 3.1 × 1.55 × 0.55 มม | ความเผื่อ | ±1% |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | แพ้ด ตะกั่วบัดกรี | แพ็คเกจ / เคส | 1206 | เทคโนโลยี | ฟิล์ม |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±100 ppm / ° C | สไตล์ เคส | รูทีเนียมออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง