1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลั๊กกล้วยตัวผู้【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กกล้วยตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์คุณภาพสูงในอะซีตัลวัสดุ หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลรองรับปลั๊กด้านบนขนาด มาตรฐาน 4 มม. ความหนาของแผงสูงสุดคือ 12.7 มม.ความสูงเหนือแผงควบคุม:24 มม. ถึง 32 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14 มม. ขนาด เกลียว:การกวาดล้าง 4BA

รหัสสินค้า
423-201
423-239
423-245
423-251
423-447
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า

฿ 436.00

INSULATED TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีดำ16 A

฿ 436.00

INSULATED TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีแดง30 A

฿ 456.00

INSULATED TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีเหลือง16 A

฿ 432.00

INSULATED TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ขาว16 A

฿ 872.00

INSULATED TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีน้ำตาล16 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 52.9 มม ระดับแรงดันไฟฟ้า 50 V dc วัสดุ ฉนวนกันความร้อน POM
เพศ ตัวเมีย วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง