1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์มินอล เสา ขนาดเล็ก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอล เสา ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ เสาโพสต์ เทอร์มินอล Castellated เหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานทดสอบและวัดผล

มีถังนิรภัยให้พอดีกับส่วนบนสุดของขั้ว
•รับ ปลั๊ก หุ้ม 4 มม. ที่ด้านบนหรือในรูกากบาทที่ด้านข้าง
•ท็อปส์ซูแบบ Castellated เพื่อเพิ่ม แรงบิด เมื่อสายไฟถูกยึด
• เทอร์มินอล สูงเหนือแผง 27 มม. (ปิด); 33 มม. (เปิด)

รหัสสินค้า
677-8740
677-8746
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 681.00

TERMINAL POST SMALL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีดำ

฿ 624.00

TERMINAL POST SMALL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 30 A ขนาด เกลียว 2BA วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว PP
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4 มม ความสูงเหนือแผง 33 มม