1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QUNEX1 นักโฟโนมืออาชีพ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PROFESSIONAL PHONO LEADS

QUNEX1 นักโฟโนมืออาชีพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,418.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับระบบไฮไฟในวงกว้าง
โครงสร้างรูปแปดเหลี่ยมขนาดกะทัดรัด
ปลั๊ก โฟโน RCA ชุบทองครึ่ง ไมครอน 24ct
99.999% ของ OFC
ฟอยล์อลูมิเนียม / Mylar และ ฉนวนกันความร้อน LDPE

รหัสสินค้า
332-6399 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,418.43

฿ 5,612.57

PROFESSIONAL PHONO LEADS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 1 ม สี เปลือก สีเทา คอนเนคเตอร์ A ท่วงทำนอง เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B ท่วงทำนอง เกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 332-6399 ในชุด QUNEX1 นักโฟโนมืออาชีพ