1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบโมโน 2 × 3.5 ถึงแจ็คโมโน 3.5 มม

3.5MM MONO JACK

ช่องเสียบโมโน 2 × 3.5 ถึงแจ็คโมโน 3.5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro อแดปเตอร์/ตัวแปลง แม่แรง รูทะลุ นี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ ปลั๊ก แม่แรง โมโน 3.5 มม. สอง ตัว กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โมโน 3.5 มม.ตัวเครื่องทำจากพลาสติกที่ออกแบบอย่างเชี่ยวชาญทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
764-6773 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 75.44

฿ 53.25

3.5MM MONO JACK 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ชนิด ตัวต่อแจ็ค ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ
เพศ ตัวเมีย เกลียวนอก วิธีการ สายต่อปลายสาย รูทะลุ ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง ขนาด 3.5 mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 764-6773 ในชุด ช่องเสียบโมโน 2 × 3.5 ถึงแจ็คโมโน 3.5 มม