1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กันน้ำ USB-A สายไฟ

METAL CABLE ASSEMBLIES

กันน้ำ USB-A สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,166.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จากแบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ชุด สายไฟ USB-A กันน้ำ คุณภาพเยี่ยมชุด สายไฟ IP68 สร้างจาก สายไฟ 24 AWG สีดำพร้อมแผง USB-A โลหะที่ทนทานหรือการเชื่อมต่อที่ยึด สายไฟหน้าสัมผัสขึ้นรูปจาก ทองแดงผสม เกรด สูง ชุบผิวทองคำแผ่น Shore A และ โอริง ให้การ กระบวนการซีล พิเศษมีให้เลือกหลายรูปแบบและความยาว
สายไฟ แข็งแรงทนทานระดับ IP68
การออกแบบ ทนทาน

รหัสสินค้า
122-3024 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,166.23

฿ 2,110.93

METAL CABLE ASSEMBLIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 200 มม สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A USB เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B USB เกลียวนอก ตรงตามมาตรฐาน ได้มาตรฐาน IP67, ได้รับการจัดอันดับ IP68, เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ประเภท USB USB 2.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-3024 ในชุด กันน้ำ USB-A สายไฟ