1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือ สายต่อปลายสาย Cat5e / Cat6 (รหัสสินค้า)

CAT5E/CAT6 TERMINATION TOOL

เครื่องมือ สายต่อปลายสาย Cat5e / Cat6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,831.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการต่อ ขดลวด เข้ากับ เทอร์มินอลบล็อค รวดเร็วและง่ายดายและตัดปลาย ขดลวด ออกหลังจาก สายต่อปลายสาย ใช้งาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยุติระบบ cat5e / cat6
มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม สำหรับยุติบล็อกสไตล์โครน

รหัสสินค้า
557-137 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,831.00

฿ 1,220.73

CAT5E/CAT6 TERMINATION TOOL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องมือ เครื่องมือ สายต่อปลายสาย ใบมีดลบคม Krone

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 557-137 ในชุด เครื่องมือ สายต่อปลายสาย Cat5e / Cat6