(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทียบเท่า ฟิวส์ MIN และ ATM
พิกัดแรงดัน 32vdc
ใช้สำหรับงานไฟฟ้าแรงต่ำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 32 V | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง +125 ° c | สี | สีน้ำตาล |
ความกว้าง | 3.8 มม | ขนาด ใบมีดลบคม มี ด | มินิ | ความสูง | 16.5 มม |
ประเภท ฟิวส์ | ใบมีดลบคม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 563-536 ในชุด ฟิวส์ ยานยนต์ Mini- ใบมีดลบคม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง