1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ซีรีส์ 343【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TIME DELAY

ฟิวส์ ซีรีส์ 343
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 916.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว 343 ซีรี่ส์
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า : 500mA
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 6.3 x 32mm.
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -55 ถึง 125
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
611-0232 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 916.45

฿ 646.92

TIME DELAY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 500 mA ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 35 A ความเร็ว ฟิวส์ T
ความยาวรวม 31.75 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.35 มม กำลังการแตกสูง ไม่มี
วัสดุ ตัวเครื่อง กระจก การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +125°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C
ความต้านทาน 1.25Ω ขนาด ฟิวส์ 6.3 x 32mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 611-0232 ในชุด ฟิวส์ ซีรีส์ 343