(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตอย่างแข็งแรงด้วย วัสดุ คุณภาพสูงตัวต้านทานเหล่านี้มีการ การเคลือบผิว ป้องกันเปลวไฟและได้รับการออกแบบให้ทนต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระชากได้ถึง 12KV
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1W ถึง 10W
มีขนาดเล็กกว่าซีรีส์ มาตรฐาน สำหรับระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เดียวกัน
ออกแบบมาเป็นพิเศษและทดสอบการป้องกันไฟกระชาก
การเคลือบผิว ทนไฟ
ชุด | EP (เล็ก) | ความต้านทาน | 22Ω | ความเผื่อ | ±5% |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 16 มม | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±300 ppm / ° C | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3W |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | ขนาด | 5.5 x 16 มม | เทคโนโลยี | แผล ขดลวด |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | ตามแนวแกน | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ | -300ppm / ° C | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.5 มม |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด | +300 ppm / ° C | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า | 0.7 มม | สไตล์ เคส | แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EP3WS22RJ ในชุด EP (เล็ก) ชุด ตัวต้านทาน ป้องกันไฟกระชาก ตามแนวแกน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง