(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทานชนิด ฟิล์ม หนาของ TE Connectivity CRGS มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัดด้วยความสามารถในการทนต่อไฟกระชากสูงตัวต้านทานแบบ ชิป IC ฟิล์ม หนาเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการจัดวางอัตโนมัติในงานส่วนใหญ่ในปริมาณมากสำหรับขนาด เคส เดียวกันการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับ มาตรฐาน
•เหมาะสำหรับ กระบวนการ Reflow และบัดกรีคลื่น
• ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว sn การขัดเงา พรรณี
•ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
•สามารถทนไฟกระชากได้สูง
ชุด | CRGS | ความต้านทาน | 1.5Ω | ความเผื่อ | ±5% |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 1.6 มม | แพ็คเกจ / เคส | 603 | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±400 ppm / ° C |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.25W | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | ขนาด | 1.6 × 0.8 × 0.45 มม |
เทคโนโลยี | ฟิล์ม | ความลึก | 0.8 มม | ความสูง | 0.45 มม |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด | +400 ppm / ° C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRGS0603J1R5 ในชุด 0603 รูปแบบ CRGS ซีรี่ส์ตัวต้านทาน ฟิล์ม หนาป้องกันไฟกระชาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง