(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน งานละเอียด CPF จากการเชื่อมต่อ TE สร้างขึ้นจากพื้นผิวอลูมินาที่มีชั้น ตัวต้านทาน นิโครม (nicr)มีคุณสมบัติเคลือบดีบุกด้วยไฟฟ้าที่เคลือบด้าน 100%มีให้เลือกหลายขนาดตัวต้านทานแบบชิปเหล่านี้มีขนาดที่สม่ำเสมอและแม่นยำซึ่งช่วยให้จัดวางได้ง่าย
ตัวต้านทาน งานละเอียด ฟิล์ม บางซีรีย์ CPF ให้ความเสถียรสูงและ ความแม่นยำ ปิดตัวต้านทานแบบ ชิป IC เหล่านี้มีค่าเผื่อความต้านทานต่ำถึง 0.1% และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (TCR) ต่ำถึง 15 ppm / ° C
ขนาดที่ถูกต้อง
ความเสถียรสูง
งานละเอียด
ช่วงของค่าความต้านทานที่สามารถใช้ได้กับทุกการ การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิ -55 ° C ถึง + 155 ° C
รหัสสินค้า |
---|
CPF0805B6K34E1 |
CPF0805B49R9E1 |
CPF0805B64K9E1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความต้านทาน | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด | สไตล์ เคส | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.49 | CONNECTIVITY CPF RESISTORS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 6.34kΩ | -25ppm / ° C | +25 ppm / ° C | - | - | ||
฿ 376.09 | CONNECTIVITY CPF RESISTORS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 49.9Ω | - | - | แม่พิมพ์ | 100 V | ||
฿ 376.09 | CONNECTIVITY CPF RESISTORS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 64.9kΩ | -25ppm / ° C | +25 ppm / ° C | - | - |
กำลังโหลด …
ชุด | CPF | ความเผื่อ | ±0.1% | ความยาว | 2 มม |
---|---|---|---|---|---|
แพ็คเกจ / เคส | 805 | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±25 ppm / ° C | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.1W |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | ขนาด | 2 × 1.25 × 0.55 มม | เทคโนโลยี | ฟิล์ม บาง |
ความลึก | 1.25 มม | ความสูง | 0.55 มม | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง