(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB ระบบ pro M Compact S200M มีการจำกัด กระแสไฟฟ้า มีกลไกการสะดุดที่แตกต่างกันสองแบบ กลไก การสะดุดความร้อนล่าช้าสำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลด และ กลไก การสะดุดของช่างไฟฟ้าสำหรับ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร MCB ทั้งหมดของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ S200M สอดคล้องกับ IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 609 47-2 ทำให้สามารถใช้สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม สามารถติดตั้ง หน้าสัมผัสเสริม ติดตั้งด้านล่างได้บน S200M เพื่อประหยัดพื้นที่ 50%
· MCB ที่หลากหลายและครบถ้วนเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและตลาดส่วนใหญ่
· ประหยัดพื้นที่และเวลาด้วย หน้าสัมผัสเสริม เสริมยึดด้านล่างที่เป็นเอกลักษณ์
· เป็นไปตามมาตรฐานสากล
· สำหรับการติดตั้งภายในประเทศหรือเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีพิกัดการแตกหักสูงสุด 6 kA
· IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
· 1 ขั้ว
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 มม | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 มม | ชุด | S200 |
---|---|---|---|---|---|
พิสัย | ระบบ M pro | ความยาว | 88 มม | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 2 A |
แรงดันไฟฟ้า AC | 230 V | จำนวนขั้ว | 1 | ทำลายความจุ | 6 kA |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 72 V | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S201-C2 ในชุด ระบบ โปร M คอมแพค S200 ขั้ว เดี่ยวชนิด C 6 kA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง