(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ โปร M คอมแพค เซอร์กิตเบรกเกอร์ Miniture จาก ABB สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม มี คุณสมบัติ สะดุดของประเภท B
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35 มม | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 มม | ชุด | S200 |
---|---|---|---|---|---|
พิสัย | ระบบ M pro | ความยาว | 88 มม | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 6 A |
แรงดันไฟฟ้า AC | 400 V | จำนวนขั้ว | 2 | ทำลายความจุ | 6 kA |
ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท B |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S202-B6 ในชุด Type B ขั้ว คู่ 6 kA ระบบ pro M ขนาดกะทัดรัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง