(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม หนึ่งและสอง ช่อง
ผู้ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วยบวกตาม การใช้งาน EN50205 ประเภท A
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 114.5 มม | ชุด | PSR-SCP | ขดลวดแรงดัน | 24 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | รุ่น CAD 3 มิติ | ชนิดมีขั้ว | สกรู | ขนาด | 99 × 22.5 × 114.5 มม |
ความยาว | 99 มม | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C | ความลึก | 22.5 มม |
การใช้งาน | ความปลอดภัย | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -20 ถึง + 55 ° c | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +55°C |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ชุบทอง | สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด AC | 1.5 kVA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2963747 ในชุด รีเลย์ นิรภัยสำหรับส่วนขยายหน้า หน้าสัมผัส PSR URM ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง