(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีพีตเตอร์โครงต่ำพิเศษ 11ac 2 × 2 ต่อไฟด้วย USB มีไฟแจ้งเตือนการติดตั้งที่เหมาะสม
[คุณสมบัติ]
· เป็น "รีพีตเตอร์ LAN ไร้สาย" ที่ขยายช่วงการใช้งานโดยขยายสัญญาณของเราเตอร์แบบไร้สาย
· ขนาดเล็กกว่าสินค้าทั่วไป 72%
· สามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ Wi-Fi (ตัวอุปกรณ์) ได้เพียงกดปุ่ม WPS บนตัวอุปกรณ์และตัวสินค้า
· มีไฟ LED ที่ด้านหน้าสินค้า ช่วยบอกตำแหน่งการติดตั้งที่สัญญาณสามารถส่งถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB ไฟจะกะพริบสีแดงหากสินค้าอยู่ใกล้เราเตอร์เกินไป (สัญญาณแรงเกิน) กะพริบสีเขียวหากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และสีแดงหากอยู่ไกลเกินไป ติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน
· การทดสอบโดยใช้สินค้านี้และการตรวจวัดตามจริงพบว่าเพิ่มความเร็วการสื่อสารสูงขึ้นถึง 3 เท่า
· รองรับความเร็วการสื่อสาร 867 Mbps ในย่าน 5 GHz (11ac/n/a) ซึ่งทนทานต่อการรบกวนสัญญาณและ 300 Mbps ในย่าน 2.4 GHz (11n/g/b) ซึ่งเป็นย่านการสื่อสารทั่วไป (ค่ามาตรฐาน)
· มีฟังก์ชัน Band Steering ช่วยเลือกและเชื่อมต่อย่านที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ (ย่าน 5 GHz / 2.4 GHz)
· ชนิด USB เคลื่อนที่ได้ หมุนได้ 180 องศาไปมา สามารถปรับทิศทางหลบการรบกวนสัญญาณได้ สำหรับการเชื่อมต่อสินค้านี้เข้ากับเต้ารับในที่พักอาศัย จะต้องใช้อะแดปเตอร์ไฟ USB ที่มีเอาท์พุต 5 V 1 A หรือมากกว่า
· มีฟังก์ชันความปลอดภัยช่วยป้องกันความร้อนสูงเกิน
· มี “Beamforming Z” ช่วยส่งสัญญาณแบบโฟกัส ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ เช่น iPhone XS และ XR ได้สะดวกแม้จากระยะไกล
· มีเสาอากาศความไวสูงในตัวแยกอิสระ (2 × 2) ที่รองรับย่าน 5 GHz และ 2.4 GHz และทนต่อสัญญาณรบกวน โดยมีเสาอากาศ DX ควบคุม
· มีฟังก์ชัน MU-MIMO ที่สามารถส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปยังเทอร์มินอลได้หลายเครื่อง นอกจากนี้สินค้ายังช่วยให้สามารถทำการสื่อสารและประมวลผลพร้อมกันกับอุปกรณ์ได้สูงสุด 2 เครื่องหากเทอร์มินอลรองรับ MU-MIMO
สี | สีดำ | แรงดันขาเข้า(V) | DC5±5% | การใช้พลังงาน(W) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการส่ง(bps) | 867M | JAN Code | 4549550042215 | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 35.6 × 10.1 × 115.6 mm |
รองรับโปรโตคอล | TCP/IP (IPv4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง