1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS Pro Interface Module Female 25-Position D-Sub type (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,453.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The picture is a representative image, so may differ from the actual product.
    Please see the manufacturer's catalog and specifications sheet, etc.

รายละเอียดสินค้า

RS Pro brand. A high quality interface module.

รหัสสินค้า
425-112 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,453.44

฿ 2,302.41

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อ D-sub จำนวนขั้ว(ขั้ว) 25 อุปกรณ์ที่รองรับ กระดาน I / O
ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สกรู วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) มาตรฐาน ตัวแทน CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 90 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 62

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 425-112 ในชุด RS Pro Interface Module Female 25-Position D-Sub type