1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอนสำหรับ PLC, PM-32 series (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,301.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· Omron (NX/NJ/CJ) การกำหนด ขาพิน ที่เข้ากันได้กับ PLC (สำหรับอินพุต) แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอน ( โมดูล อินเทอร์เฟซ ) ประเภทปุ่มกด
· Omron (NX/NJ/CJ) การกำหนด ขาพิน ที่เข้ากันได้กับ PLC (สำหรับ เอาต์พุต) แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอน ( โมดูล อินเทอร์เฟซ ) ประเภทปุ่มกด
· Mitsubishi (iQ-R/L/Q) การกำหนด ขาพิน ที่เข้ากันได้กับ PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอน ( โมดูล อินเทอร์เฟซ ) ประเภทปุ่มกด
· Keyence (KV/KN nano) การกำหนด ขาพิน ที่เข้ากันได้กับ PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอน ( โมดูล อินเทอร์เฟซ ) ชนิดปุ่มกด
· แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอนสำหรับกำหนด ขาพิน ที่เข้ากันได้กับ พานาโซนิค PLC ( โมดูล อินเทอร์เฟซ) ชนิดปุ่มกด

รหัสสินค้า
PM-M32C-2081
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,301.49

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL จำนวนขั้ว(ขั้ว) 32 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 3.5
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 40.9 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 77 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 AC/DC พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1/2/6 วิธีการเชื่อมต่อ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้สกรู
ขดลวด รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัด(ตารางมิลลิเมตร) 0.2 ถึง 1.5 ขดลวด รองรับการใช้งาน ขนาด AWG(AWG) 24 ถึง 16 ขดลวด รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เคลือบ(มิลลิเมตร) 2.8
ความยาวของการปอก ขดลวด(มิลลิเมตร) 8 ถึง 9 Input/Output Input/Output เครื่องมือ แนะนำ 210-719, 210-119SB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PM-M32C-2081 ในชุด แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวนอนสำหรับ PLC, PM-32 series