1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย RS-232C (แบบครอส) (รหัสสินค้า)

RS232 CABLES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 846.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC ที่ติดตั้ง Windows (DOS/V) (D-sub 9 พิน) เข้ากับอีกเครื่องหนึ่งเพื่อถ่ายโอนข้อมูล เข้าหัวแบบครอส

[คุณสมบัติ]
· สาย RS232C หัว D-Sub 9 พิน เข้าหัวแบบครอส
· สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ Windows (DOS/V) PC (D-sub 9 พิน) เข้ากับอีกเครื่องหนึ่งเพื่อถ่ายโอนข้อมูล
· สายคอนโทรลมีชีลด์สองชั้นพร้อมอะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของวัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่เบรดชีลด์ ทองแดงช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
· คอนเนคเตอร์ภายในแม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วยแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการกำบัง ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยัง ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· ใช้พินชุบทอง (หน้าสัมผัส) ที่ทนทานต่อสนิมและลดการเสื่อมสภาพของสัญญาณเนื่องจากอายุการใช้งานได้มากขึ้น

รหัสสินค้า
KRS-403XF3K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 846.49

RS232 CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RS-232C CN1 9- คอร์/แกน ตัวเมีย CN2 9- คอร์/แกน ตัวเมีย
ชนิด สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส ความยาว(ม.) ความยาวคงที่ สกรู CN1 นิ้ว (# 4-40)
สกรู CN2 นิ้ว (# 4-40) สเปค คอนเนคเตอร์ D-Sub 9 พิน ตัวเมีย เกลียวนิ้ว (4-40) - D-Sub 9 พิน ตัวเมีย เกลียวนิ้ว (4-40) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป 5.5 mm
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ ทอง ความยาว สายไฟ(ม.) 3 m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRS-403XF3K2 ในชุด สาย RS-232C (แบบครอส)