(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับต่อขยายสายเคเบิลที่มีคอนเนคเตอร์ USB A
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลคุณภาพสูงที่รองรับการใช้งานกับ USB 2.0 โหมด "ความเร็วสูง" (ความเร็วในการถ่ายโอน 480 Mbps) มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับสายเคเบิล USB 2.0 โดยสายนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB 2.0
*ยังรองรับการใช้งานกับและรองรับอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1/1.0
*สูงสุด 5 ม. รวมถึงความยาวของสายเคเบิลที่จะต่อขยาย
*มาตรฐาน USB 2.0 ไม่ครอบคลุมสายเคเบิลต่อขยาย
· สายคอนโทรลมีชีลด์สองชั้นพร้อมอะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของวัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่เบรดชีลด์ ทองแดงช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
· ใช้สายคู่ตีเกลียวที่มี 2 แกนสายถักเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
· คอนเนคเตอร์ภายในแม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วยแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการกำบัง ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยัง ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
・ มีการใช้พินชุบทอง (หน้าสัมผัส) เพื่อให้ทนต่อสนิมและลดข้อกังวลเรื่องการเสื่อมของสัญญาณ
· บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ไม่เกิดแก๊สพิษจากการเผาไหม้
มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB2.0 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(ม.) | 1 | ชนิด | สายไฟ | สี | _ |
ชนิดสายไฟ | สายคู่บิดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 5 mm | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 |
อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ทั้งหมด | วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | งานขึ้นรูป | สเปค | ชีลด์สองชั้น |
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ | ชุบทอง | JAN Code | 4969887848111 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-USB-E1K2 ในชุด สาย USB ต่อขยายคุณภาพสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง