1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อจอแสดงผล บางเฉียบมินิ d-sub 15- ขาพิน อนาล็อก RGB (VGA) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 642.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายจอแสดงผลบางเฉียบ, สายเคเบิล RGB (VGA) อนาล็อก 15 พินขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ผลิตหลายรายเข้ากับจอแสดงผล
·ใช้ สายกลมขนาดเล็ก มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4.5 มม. และ คอนเนคเตอร์ แบบกะทัดรัด (ระดับเสียงประมาณ 40% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป)เหมาะสำหรับการจัดการ สายไฟ สะอาดหรือจัดระเบียบด้านหลังของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างเรียบร้อย
· ประกอบด้วยสายสัญญาณดิจิตอล ใช้สายสัญญาณดิจิตอล 75 Ω สำหรับสายวีดีโอ RGB สายเคเบิ้ล คุณภาพสูงนี้มีการเสื่อมสภาพของภาพเพียงเล็กน้อยแม้จะอยู่ในโหมดความละเอียดสูงเพราะมันสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนและมีสัญญาณสูญหายต่ำมาก
· แกนเฟอร์ไรต์ ซึ่งดูดซับเสียง ความถี่สูง ติดตั้งไว้ที่ปลายทั้งสองของ สายเคเบิ้ล
· ขาพินชุบทอง (หน้าสัมผัส) ใช้สำหรับสนิมและลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
· สายคอนโทรลมีชีลด์สองชั้นพร้อมอะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของวัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่เบรดชีลด์ ทองแดงช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
· คอนเนคเตอร์ภายในแม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วยแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการกำบัง ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยัง ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· สายเคเบิ้ล PC99 ซึ่งยึดตามมาตรฐาน PC สร้างขึ้นโดย Intel และ Microsoft คอนเนคเตอร์ใช้รหัสสีเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ถูกต้องกับ PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง
· ใช้ บัดกรีปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรีที่ไม่มีสายนำไฟฟ้า ใน กระบวนการแปรรูป ติด คอร์/แกน สายเคเบิ้ล เข้ากับขาพินที่อยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
· แพคเกจประยุกต์เพื่อลดของเสีย หลังการใช้งานและเพื่อให้ง่ายในการเปิดออก

รหัสสินค้า
KC-H2
KC-H3
KC-H15
KC-H100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
JAN Code

฿ 718.99

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 24969887816196

฿ 848.76

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34969887816202

฿ 642.63

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 1.54969887816189

฿ 1,616.97

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 104969887816226

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (เกลียวนอก)
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 4.5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276 สเปค คอนเนคเตอร์ Mini D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15 ขาพิน เกลียวนอก (4-40) - มินิ D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15- ขาพิน เกลียวนอก (4-40)