1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลจอแสดงผลไนล่อน (RGB อะนาล็อก) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,313.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายต่อจอแสดงผล เคลือบอย่างแน่นหนาด้วย ตาข่าย ไนล่อน

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี เทอร์มินอล ต่อจอแสดงผลขนาดเล็ก D-sub 15 ขาพิน เข้ากับจอแสดงผล / โปรเจคเตอร์ ฯลฯ หรืออุปกรณ์เหล่านี้ไปยังตัวสลับ / ผู้จัดจำหน่าย
·หุ้มด้วย ตาข่าย ไนล่อน แข็งแรงเพื่อให้ สายไฟ ทนทานต่อการแตกหักและยังป้องกันไม่ให้เก้าอี้ โหลดไฟฟ้า หรือโดนเท้า
·สายสัญญาณดิจิตอล 75 สายสัญญาณดิจิตอล RGBสายไฟ คุณภาพสูงนี้มีการเสื่อมสภาพของภาพเพียงเล็กน้อยแม้จะอยู่ใน โหมด ความละเอียด สูงเพราะมันสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนและมีสัญญาณสูญหายต่ำมาก
· สายคอนโทรลมีชีลด์ สองชั้นพร้อม อะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของ วัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่ เบรดชีลด์ ทองแดง ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
·ใช้ สายคู่บิดเกลียว มี คอร์/แกน 2 เส้นบิดเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันเสียงรบกวน
·ภายใน คอนเนคเตอร์ แม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วย แม่พิมพ์ พลาสติกนอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการ ชนิดมีชิลด์ ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวนนอกจากนี้ยังมี ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
·หมุดเคลือบทอง (หน้าสัมผัส) ใช้สำหรับการต้านทานการ สนิม และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
· แกนเฟอร์ไรต์ ซึ่งดูดซับเสียง ความถี่สูง ติดตั้งไว้ที่ปลายทั้งสองของ สายไฟ
·ใช้ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ที่ไม่มี สายนำไฟฟ้า ใน กระบวนการแปรรูป ติด คอร์/แกน สายไฟ เข้ากับหมุดที่อยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
·รองรับ windows 95 plug & ปลายยื่น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน VESA DDCI

รหัสสินค้า
KC-NMV30K
KC-NMV50K
KC-NMV100K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
JAN Code

฿ 1,313.11

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 34969887847022

฿ 1,536.08

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 54969887847039

฿ 3,005.03

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 3 วัน 104969887847046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (เกลียวนอก)
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 10.2 สายไฟ มาตรฐาน UL2919 สเปค คอนเนคเตอร์ Mini D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15 ขาพิน เกลียวนอก (4-40) - มินิ D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15- ขาพิน เกลียวนอก (4-40)