(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ความจุ = 220nF
· แรงดันไฟฟ้า = 100 V dc
· แพ็คเกจ/ เคส = 1210 (3225M)
· ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
· ลักษณะอุณหภูมิ = JB
· ความแตกต่างที่ ความเผื่อ = ±10%
· ความยาว = 3.2 มม
· ความลึก = 2.5 มม
· ซีรีส์ = C
· ความเผื่อ (ลบ) = -10%
· ความเผื่อ (บวก) = +10%
· อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
ความจุไฟฟ้า | 0.22μF | ความเผื่อความจุ | ±10% | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบแพ็ค | C3225 [1210 นิ้ว] | ซีรีส์ | ค | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -25 ถึง 85 |
ขนาด/ขนาด | 3.2 มม. x 2.5 มม. x 2.5 มม | ความหนา (สูงสุด) | 2.50±0.30 mm | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | JB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C3225JB2A224K ในชุด TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 100 V dc, 0.22µF ±10%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง