1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 6.3 V dc, 0.68µF ±10% (รหัสสินค้า)

CERAMIC CAPACITORS

TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 6.3 V dc, 0.68µF ±10%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความจุ = 680nF
· แรงดันไฟฟ้า = 6.3 V dc
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402 (1005M)
· ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
· ลักษณะอุณหภูมิ = JB
· ความแตกต่างที่ ความเผื่อ = ±10%
· ขนาด = 1 × 0.5 × 0.5 มม
· ความยาว = 1 มม
· ความลึก = 0.5 มม
· ความสูง = 0.5 มม
· ซีรีส์ = C
· ความเผื่อ (ลบ) = 10%
· ความเผื่อ (บวก) = 10%
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C

รหัสสินค้า
C1005JB0J684K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 0.64

CERAMIC CAPACITORS 100 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุไฟฟ้า 0.68μF ความเผื่อความจุ ±10% พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 6.3
รูปแบบแพ็ค C1005 [EIA CC0402] ซีรีส์ อุณหภูมิใช้งาน(°C) -25 ถึง 85
ขนาด/ขนาด 1.0 มม. × 0.5 มม. × 0.5 มม ความหนา (สูงสุด) 0.50±0.05 mm ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ JB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1005JB0J684K ในชุด TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 6.3 V dc, 0.68µF ±10%