(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NF30-FA 2P 5A AX |
NF50-FA 3P 40A AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,852.00 ฿ 2,138.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 1.5 | มี | 2 | 5 | รางปีกนก (DIN Rail) | 40 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 2,917.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50AF | 2.5 | - | 3 | 40 | การยึด DIN / สกรู | 60 | สวิตช์สัญญาณเตือน |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 73.5 | ชนิด | เบรกเกอร์สำหรับแผงควบคุม | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง