1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มีการจัดการ 8GE + 4 G SFP สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม (รหัสสินค้า)

MANAGED SWITCH

สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มีการจัดการ 8GE + 4 G SFP สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,483.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·พอร์ต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 ×กิกะบิต + พอร์ต SFP 4 ×
·ความซ้ำซ้อน:X- แหวน ( ระยะเวลากู้คืนระบบ ความเร็วสูงพิเศษ 10 ms หรือน้อยกว่า), RSTP / STP (802.1w / 1D)
· ระบบรักษาความปลอดภัย:802.1x (ตาม พอร์ตเชื่อมต่อ, การเข้ารหัส MD5 / TLS / TTLS / PEAP),RADUIS
·การจัดการ:SNMP v1 / v2 / v3, เว็บ, เทลเน็ต, MIB มาตรฐาน , MIB ส่วนตัว
·อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC 12 ถึง 48 V สองตัวและ เอาต์พุต รีเลย์ หนึ่งตัว

รหัสสินค้า
EKI-7712G-4FI-AE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 50,483.81

MANAGED SWITCH 1 ชิ้น 23 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ ใยแก้วนำแสง จำนวนพอร์ต 12 พอร์ต มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 1000BASE
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ มีการจัดการ / Unmanaged switch การบริหารจัดการ
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 152 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 74
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 105 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง 75 รายละเอียดวิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง