1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง (รหัสสินค้า)

LAN SWITCHING HUB

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,923.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·พอร์ต Fast เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 5 พอร์ตพร้อมกับ ฟังก์ชั่น MDI / MDI-X อัตโนมัติ
·รองรับการเจรจาอัตโนมัติ 10/100 Mbps และการป้องกันพายุออกอากาศ
·สามารถ สวิตช์ และปิดการป้องกันพายุออกอากาศได้อย่างง่ายดายด้วย ดิฟสวิทช์
· รางปีกนก (DIN Rail) / ติดผนังและขนาดกะทัดรัด มาตรฐาน IP30
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต สำรอง 12 ถึง 48 V DC และ รีเลย์ p-fail
·รองรับช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -45 ถึง 75 ° C

รหัสสินค้า
EKI-2525I-BE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,923.83

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 100BASE
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ มีการจัดการ / Unmanaged switch Unmanaged switch
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 120 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง 75 รายละเอียดวิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2525I-BE ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง