1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 5 พอร์ตเชื่อมต่อ 10/100 Mbps (รหัสสินค้า)

LAN SWITCHING HUB

สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 5 พอร์ตเชื่อมต่อ 10/100 Mbps
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,089.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· 10 / 100Base-T RJ-45 พอร์ตเชื่อมต่อ 5
·รองรับการ อุปกรณ์ควบคุม ไหลแบบ full / การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์
·รองรับเอ็นจิ้น แบบรวม วนซ้ำในตัว
·รองรับครอสโอเวอร์อัตโนมัติ MDI / MDI-X
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต แรงดันไฟฟ้า 10 ถึง 30 V DC
·สายไฟป้องกันไฟกระชาก:3,000 โวลต์ DC
·รองรับการป้องกันพายุออกอากาศ
·รองรับการติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail), อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หรือ piggyback
· อุณหภูมิใช้งาน:รองรับ -10 ถึง 70 ° C

รหัสสินค้า
ADAM-6520-BE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,089.50

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 100BASE
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ มีการจัดการ / Unmanaged switch Unmanaged switch
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 102 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 70
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 27 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 ถึง 70 รายละเอียดวิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง / วางซ้อนทับ เรียงเป็นชั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADAM-6520-BE ในชุด สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 5 พอร์ตเชื่อมต่อ 10/100 Mbps