(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานและอุปกรณ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสูงเกินหรือต่ำเกิน
■ คุณสมบัติ
· ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสูงเกินหรือต่ำเกิน
· ใช้ CT ที่มีจำหน่ายทั่วไป (กระแสไฟฟ้า CT ที่ด้านทุติยภูมิ: 0 ถึง 1 A หรือ 0 ถึง 5 A)
· การรีเซ็ตด้วยตนเองและการรีเซ็ตอัตโนมัติที่รองรับโดยกล่องรีเลย์ 1 ตัว
· สามารถตั้งค่าล็อคเริ่มต้นและเวลาในการทำงานแยกกันได้
· หนึ่งหน้าสัมผัสเอาท์พุต 1c, 5 A ที่ 250 V AC (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)
· รีเลย์เอาท์พุตสามารถสลับระหว่างแบบปกติเปิดกับแบบปกติปิดได้
· สามารถตรวจสอบสถานะเอาท์พุตได้โดยใช้ไฟ LED
· อินพุตแยกจากพาวเวอร์ซัพพลาย
ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 100 |
ชนิด | กล่องรีเลย์กระแสไฟฟ้า 1 เฟส | โหลดไฟฟ้า AC | 250 V AC / 5 A | โหลดไฟฟ้า DC | 30 V DC / 5 A |
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V AC/DC | รูปแบบ เอาต์พุต | เอาท์พุตหน้าสัมผัส 1c | ประเภทอินพุต | อินพุตตรง |
ช่วงการปรับ | 2 ถึง 20 mA AC/DC / 10 ถึง 100 mA AC/DC / 50 ถึง 500 mA AC/DC | ช่วงการตั้งค่า | 0 ถึง 20 mA AC/DC / 0 ถึง 100 mA AC/DC / 0 ถึง 500 mA AC/DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K8AK-AS1 24VAC/DC ในชุด กล่องรีเลย์กระแสไฟฟ้า 1 เฟส K8AK-AS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง