1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ NC (รหัสสินค้า)

รีเลย์ NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไดรฟ์ทรานซิสเตอร์ 2c/4c 5 พาวเวอร์รีเลย์ แบบบาง

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบน: ความสูง: 10.9 มม./ชนิดบาง: ความกว้าง: 11.2 มม.
· หน้าสัมผัสคู่
· ขั้วต่อปลั๊กอิน/ขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์
· มีซ็อกเก็ตและเทอร์มินอลบล็อก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ทำความร้อนด้วยลมร้อนและเครื่องปรับอากาศ
· ตัวจับเวลาและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
· เครื่องแฟกซ์และอุปกรณ์นับอิเล็กทรอนิกส์
· เครื่องมือกล อุปกรณ์ FA และเครื่องจักร NC

รายละเอียดรีเลย์ NC

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน NC4

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน NC4

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน NC2

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน NC2

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อปลั๊กอิน NC4 แบบบาง

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อปลั๊กอิน NC4 แบบบาง

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบบาง NC2

รูปภาพสินค้าของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบบาง NC2

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของรีเลย์ NC

NC2D-6 V DC

  • โครงสร้างการป้องกัน: ฝาปิดกันฝุ่น
  • รูปทรงขั้วต่อ: ขั้วต่อแบบปลั๊กอิน
  • รูปทรงรีเลย์: แบบบาง
  • แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์: 6 V DC
  • อัตราการใช้พลังงาน: 360 mW
  • การกำหนดค่าหน้าสัมผัส: 2c

NC2D-100 V DC

  • โครงสร้างการป้องกัน: ฝาปิดกันฝุ่น
  • รูปทรงขั้วต่อ: ขั้วต่อแบบปลั๊กอิน
  • รูปทรงรีเลย์: แบบบาง
  • แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์: 100 V DC
  • อัตราการใช้พลังงาน: 740 mW
  • การกำหนดค่าหน้าสัมผัส: 2c

NC4D-6 V DC

  • โครงสร้างการป้องกัน: ฝาปิดกันฝุ่น
  • รูปทรงขั้วต่อ: ขั้วต่อแบบปลั๊กอิน
  • รูปทรงรีเลย์: แบบบาง
  • แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์: 6 V DC
  • อัตราการใช้พลังงาน: 720 mW
  • การกำหนดค่าหน้าสัมผัส: 4c

พิกัดไฟฟ้าคอยล์

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ใช้งานแรงดันไฟฟ้า * 1
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
เปิดแรงดันไฟ * 1
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน
[±10%]
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
ความต้านทานคอยล์
[±10%]
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
อัตราการใช้พลังงานแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้
(ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) *2
2c3 V DCแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 80% V หรือน้อยกว่า
(เริ่มต้น)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 10% V หรือมากกว่า
(เริ่มต้น)
120 mA25 Ω360 mWแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 135% V
5 V DC72 mA69.4 Ω
6 V DC60 mA100 Ω
12 V DC30 mA400 Ω
24 V DC15 mA1,600 Ω
48 V DC7.5 mA6,400 Ω
100 V DC7.4 mA13,500 Ω740 mWแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 110% V
4c3 V DCแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 80% V หรือน้อยกว่า
(เริ่มต้น)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 10% V หรือมากกว่า
(เริ่มต้น)
240 mA12.5 Ω720 mWแรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ 110% V
5 V DC144 mA34.7 Ω
6 V DC120 mA50 Ω
12 V DC60 mA200 Ω
24 V DC30 mA800 Ω
48 V DC15 mA3,200 Ω
100 V DC7.4 mA13,500 Ω740 mW
  1. *1 ไดรฟ์พัลส์: JIS C 5442
  2. *2 ซีลพลาสติก: ที่ 20°C

ภาพรวมประสิทธิภาพ

รายการภาพรวมประสิทธิภาพ
พิกัดหน้าสัมผัสการกำหนดค่าหน้าสัมผัส2c4c
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น)50 mΩ หรือต่ำกว่า (6 V DC 1 A โดยวิธีแรงดันตกคร่อม)
วัสดุหน้าสัมผัสประเภท AgNi + หุ้ม Au
ความจุหน้าสัมผัส
(โหลดความต้านทาน)
ฝาปิดกันฝุ่น: 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
ซีลพลาสติก: 3 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
ฝาปิดกันฝุ่น: 4 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
ซีลพลาสติก: 2 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
กำลังไฟสูงสุดที่อนุญาตสำหรับหน้าสัมผัส
(โหลดความต้านทาน)
ฝาปิดกันฝุ่น: 1,250VA, 150 W
ซีลพลาสติก: 750VA, 150 W
ฝาปิดกันฝุ่น: 1,000VA, 150 W
ซีลพลาสติก: 500VA, 150 W
แรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต250 V AC, 220 V DC
กระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาตฝาปิดกันฝุ่น: 5 A (AC, DC)
ซีลพลาสติก: 3 A (AC), 5 A (DC)
ฝาปิดกันฝุ่น: 4 A (AC), 5 A (DC)
ซีลพลาสติก: 2 A (AC), 5 A (DC)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้
(ค่าอ้างอิง) *1
100µA 1 V DC
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (เริ่มต้น)100 MΩ หรือมากกว่า (ที่ โอห์มมิเตอร์ DC 500 V ส่วนที่วัดจะเหมือนกับกรณีของแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(เริ่มต้น)
ระหว่างหน้าสัมผัสที่เปิดอยู่1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟฟ้าตรวจจับ: 10 mA)
ระหว่างชุดหน้าสัมผัส1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟฟ้าตรวจจับ: 10 mA)
ระหว่างหน้าสัมผัสและคอยล์2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟฟ้าตรวจจับ: 10 mA)
ลักษณะเวลา
(เริ่มต้น)
ตั้งเวลา20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่าที่แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ (ที่อุณหภูมิ 20°C โดยไม่เด้งกลับ)
รีเซ็ตเวลา10 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่าที่แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ (ที่อุณหภูมิ 20°C ไม่มีการเด้งกลับ ไม่มีไดโอด)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกความต้านทานแรงกระแทก (การทำงาน)98 m/s^2 หรือมากกว่า (พัลส์แรงกระแทกแบบฮาล์ฟไซน์: 11 มิลลิวินาที เวลาในการตรวจจับ: 10 µs)
ความต้านทานแรงกระแทก (แบบทำลายล้าง)980 m/s^2 หรือมากกว่า (พัลส์แรงกระแทกแบบฮาล์ฟไซน์: 6 มิลลิวินาที)
ทนการสั่นสะเทือนทนการสั่นสะเทือน (การทำงาน)10 ถึง 55 Hz (ชนิดแอมพลิจูดสองค่า: 1.0 มม. เวลาในการตรวจจับ: 10 µs)
ทนการสั่นสะเทือน (แบบทำลายล้าง)10 ถึง 55 Hz (ชนิดแอมพลิจูดสองค่า: 2.0 มม.)
อายุการใช้งานของการเปิด-ปิดอายุการใช้งานเครื่องกล50 ล้านครั้งขึ้นไป (ความถี่การเปลี่ยน: 180 ครั้ง/นาที)
เงื่อนไขการใช้งานสภาพแวดล้อมในการใช้งาน, การขนส่ง, การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -40 ถึง +70°C (48 V DC หรือน้อยกว่า), -40 ถึง +55°C (100 V DC หรือมากกว่า)
ความชื้น: 5 ถึง 85% RH (อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการเกิดน้ำแข็งและการควบแน่น)
อุณหภูมิ: -40 ถึง + 55°C
ความชื้น: 5 ถึง 85% RH (อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการเกิดน้ำแข็งและการควบแน่น)
มวล (น้ำหนัก)ประมาณ 16 ก.แบบบาง: ประมาณ 19 กรัม, ชนิดแบน: ประมาณ. 18 ก.
  1. * 1 ค่านี้เป็นตัวบ่งชี้คร่าว ๆ ของการโหลดระดับต่ำที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถสลับได้
    ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความถี่ในการเปลี่ยน สภาวะแวดล้อม และระดับความน่าเชื่อถือที่ต้องการ ดังนั้นจึงแนะนำให้ตรวจสอบกับโหลดจริง

ตัวอย่างขนาดของรีเลย์ NC

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 2c

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 2c

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 4c

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 4c

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 2c

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 2c

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 4c

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์แบบแบน 4c

ค่าพิกัดความเผื่อ
ต่ำกว่า 1 มม.: ±0.2
ต่ำกว่า 1 ถึง 3 มม.: ±0.3
3 มม. ขึ้นไป: ±0.5

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • * เนื่องจากรีเลย์ NC เป็นรีเลย์แบบมีขั้ว ให้ทำตามคำแนะนำในแผนภาพการเดินสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อ (+) (-) ของคอยล์ หากคุณทำผิดพลาด อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรืออาจไม่ทำงานเลย
  • * ในกรณีของรีเลย์ NC ไม่มีปัญหาในการทำงานแม้ว่าจะใช้กับกระแสคลื่นเต็ม แต่โปรดทราบว่า แรงดูดจะลดลงเล็กน้อย และความต้านทานการสั่นสะเทือนและความต้านทานแรงกระแทกจะลดลง
รหัสสินค้า
NC2D-DC5V
NC2D-DC12V
NC2D-DC24V
NC2D-JP-DC12V
NC2D-JP-DC24V
NC2D-JP-DC48V
NC2D-P-DC5V
NC2D-P-DC12V
NC2D-P-DC24V
NC2EBD-DC12V
NC2EBD-JP-DC24V
NC2EBD-JP-DC100V
NC2EBD-P-DC5V
NC2EBD-P-DC12V
NC2EBD-P-DC24V
NC4D-DC12V
NC4D-DC24V
NC4D-JP-DC3V
NC4D-JP-DC5V
NC4D-JP-DC24V
NC4D-P-DC12V
NC4EBD-DC12V
NC4EBD-DC24V
NC4EBD-JP-DC24V
NC4EBD-JP-DC100V
NC4EBD-P-DC24V
NC4EBD-P-DC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ หมายเลขการสั่งซื้อของ พานาโซนิค

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8219

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8211

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8212

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--10.927.9425.4รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8811

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--10.927.9425.4รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8812

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--10.927.9425.4รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8813

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8419

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8411

฿ 374.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8412

฿ 533.93

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน--27.811.225.4แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW821160

฿ 533.93

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--10.927.9425.4แบบแบน ซีลด้วยเรซิ่นAW881260

฿ 567.37

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--10.927.9425.4แบบแบน ซีลด้วยเรซิ่นAW881460

฿ 533.93

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW841960

฿ 533.93

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW841160

฿ 533.93

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2cสำหรับ แผ่นวงจร--27.811.225.4แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW841260

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน4-27.811.238.1แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8241

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน4-27.811.238.1แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8242

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร4310.927.9438.1รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8848

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร4-10.927.9438.1รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8849

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร4-10.927.9438.1รุ่นมาตรฐาน แบบแบนAW8842

฿ 452.48

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร4-27.811.238.1แบบบางเฉียบ รุ่นมาตรฐานAW8441

฿ 607.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน2-27.811.238.9แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW824160

฿ 1,000.00

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน2-27.811.238.9แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW824260

฿ 607.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร2-10.927.9438.1แบบแบน ซีลด้วยเรซิ่นAW884260

฿ 645.02

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร2-10.927.9438.1แบบแบน ซีลด้วยเรซิ่นAW884460

฿ 607.82

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร2-27.811.238.9แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW844260

฿ 645.02

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4cสำหรับ แผ่นวงจร2-27.811.238.9แบบบาง ซีลด้วยเรซิ่นAW844460

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
รูปทรง หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสคู่ หน้าสัมผัส วัสดุ Au หุ้มทับ AgNi