1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอห์มมิเตอร์ อนาล็อก (2 ช่วง) MODEL3146/ - 3147/ - 3148/ - 3161 A (รหัสสินค้า)

โอห์มมิเตอร์ อนาล็อก (2 ช่วง) MODEL3146/ - 3147/ - 3148/ - 3161 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,871.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ฉนวนกันความร้อน 2 ช่วงขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ขนาดฝ่ามือ
·การสำเร็จการศึกษา สเกลวัด อ่านง่ายมีรหัสสีตามช่วงแรงดันไฟฟ้า
·ติดตั้ง โพรบวัด มี สวิตช์ ระยะไกลเป็น มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน สวิตช์ ระยะไกลได้ด้วยมือ
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
· JISC1302:ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน 2002
·ชนิด เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ 250/500 V
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า

รหัสสินค้า
MODEL3146A
MODEL3147A
MODEL3148A
MODEL3161ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัดแรงดันไฟฟ้า
(V / M Ω)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(mΩ)
กระแสไฟฟ้า
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 11,871.67

KYD TESTERS 1 ชิ้น 19 วัน 50/10, 125/200.013004560187060328479-6756

฿ 11,871.67

KYD TESTERS 1 ชิ้น 12 วัน 125/20, 500/1000.026004560187060335479-6764

฿ 11,871.67

KYD TESTERS 1 ชิ้น 19 วัน 100/20, 250/500.023004560187060342479-6772

฿ 13,177.83

฿ 12,799.63

KYD TESTERS 1 ชิ้น 12 วัน 15/20, 500/1000.0056004560187060960479-6781

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด อนาล็อก พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 137 × 40 × 90
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน คู่ A สี่ ก้อน (R6P) (รวมอยู่ด้วย)