1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตะกั่วทดสอบ【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TSD TLA

ชุดตะกั่วทดสอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,559.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ สายไฟ การประมวลผล
· การ ระบุ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเดินสายชั่วคราวแม่พิมพ์และสื่อการสอนและการทดสอบอื่น ๆ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบกระแสไฟฟ้า (การนำไฟฟ้า) ฯลฯ
·วัสดุ

รหัสสินค้า
TLA-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,559.08

TSD TLA 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ โคแอ็กเชียล ความยาว (L)(มิลลิเมตร) 400 ขดลวด สายนำไฟฟ้า (SQ) 0.3
JAN Code 4523956102100 รหัสของทรัสโก้ 437-0961 เนื้อหาที่บรรจุและ คลองเลื่อย เนื้อหา เนื้อหาที่บรรจุ: 6 ทั้งหมดรวมเนื้อหา ชุด สีแดงและสีดำหนึ่ง คลองเลื่อย: 12 ทั้งหมดรวมสีแดงและสีดำแต่ละอัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLA-210 ในชุด ชุดตะกั่วทดสอบ