(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ สายไฟ การประมวลผล
· การ ระบุ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่าย
·ตัว กระบอกฟิวส์ ติดอยู่กับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สีแดง
· 1 A ฟิวส์ 2 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเดินสายชั่วคราวแม่พิมพ์และสื่อการสอนและการทดสอบอื่น ๆ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบกระแสไฟฟ้า (การนำไฟฟ้า) ฯลฯ
·วัสดุ
การจัดหมวดหมู่ | สายนำไฟฟ้า ทดสอบ โคแอ็กเชียล | ความยาว (L)(มิลลิเมตร) | 500 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (SQ) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4523956100151 | รหัสของทรัสโก้ | 437-0953 | บันทึก | ปลายทั้งสอง: คลิป โล่กำบัง S, การรักษา เทอร์มินอล: ด้วย โล่กำบัง คลิป M ทั้งสองด้าน |
เนื้อหาที่บรรจุและ คลองเลื่อย เนื้อหา | เนื้อหาแพคเกจ: หนึ่งสีแดงและสีดำหนึ่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLA-15 ในชุด สายทดสอบพร้อมตัวยึดฟิวส์ (พร้อมคลิปจระเข้ป้องกัน S ที่ปลายทั้งสองด้าน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง