1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (5 ช่วง รุ่น เคส แข็ง) (รหัสสินค้า)

INSULATION RESISTANCE METER

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (5 ช่วง รุ่น เคส แข็ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,869.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 5 ช่วง 50 V / 125 V / 250 V / 500 V / 1000 V
·เวลาตอบสนองความเร็วสูง (เทียบกับรุ่นอื่น ๆ จาก บริษัท ของเรา)
·พร้อมเคสในตัว
· เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 5 ช่วงที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน JIS ใหม่
·ทำให้บริเวณที่มืดสว่างขึ้นโดยใช้ สวิตช์ ที่ สายนำไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·สำหรับการวัด ฉนวนกันความร้อน ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

รหัสสินค้า
IR4051-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,869.80

INSULATION RESISTANCE METER 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด ดิจิทัล ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(mΩ) 100 ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) 4000
ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(V) 50 ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) 1000 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง
จอแสดงผลขั้นต่ำ(MΩ) 0.01 กระแสไฟฟ้า(V) 600 JAN Code 4536036000579
รหัสของทรัสโก้ 432-7438 มิติ (W)(มิลลิเมตร) 159 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 177
มิติ (d)(มิลลิเมตร) 53 รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน อัลคาไลน์สี่คู่ (LR6) (รวมอยู่ด้วย) บันทึก สายนำไฟฟ้า: L9787

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR4051-10 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (5 ช่วง รุ่น เคส แข็ง)