(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากเช่นประเภทการยึดผ่านรู, ประเภทยึดพื้นผิว, ประเภทตัวยึดแชสซีเป็นต้นPowerStor, XLM ฯลฯชุดต่างๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น
รหัสสินค้า |
---|
XV3560-2R7407-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ความจุไฟฟ้าสถิต | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไฟฟ้าสถิต (%) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความต้านทานภายใน (ESR) (℃) | パッケージ | 動作温度 | 高さ - 座高(最大) | サイズ/寸法 | リード間隔 | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.37 | ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 400F | -5%, +10% | 2.7 V | 3.2 mΩ | ラジアル、CAN-スナップイン | -40 ถึง 65 | 2.480インチ(63.00mm) | 1.378インチ径(35.00mm) | 0.886インチ(22.50mm) | PowerStor®XV |
กำลังโหลด …
メーカー荷姿 | ばら | 販売荷姿 | ばら |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง