(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากเช่นประเภทการยึดผ่านรู, ประเภทยึดพื้นผิว, ประเภทตัวยึดแชสซีเป็นต้นPowerStor, XLM ฯลฯชุดต่างๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น
รหัสสินค้า |
---|
HB1020-2R5505-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ความจุไฟฟ้าสถิต | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไฟฟ้าสถิต (%) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความต้านทานภายใน (ESR) (℃) | パッケージ | 動作温度 | 高さ - 座高(最大) | サイズ/寸法 | リード間隔 | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.62 | ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 5F | -10%, +30% | 2.5V | 100 mΩ @ 100 Hz | ラジアル、CAN | -25 ถึง 70 | 0.878インチ(22.30mm) | 0.413インチ径(10.50mm) | 0.197インチ(5.00mm) | PowerStor®HB |
กำลังโหลด …
メーカー荷姿 | ばら | 販売荷姿 | ばら |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง