1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Eaton]ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น

[Eaton]ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากเช่นประเภทการยึดผ่านรู, ประเภทยึดพื้นผิว, ประเภทตัวยึดแชสซีเป็นต้นPowerStor, XLM ฯลฯชุดต่างๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น

รหัสสินค้า
HB1020-2R5505-R
HB1840-2R5606-R
HV1850-2R7806-R
KR-5R5H104-R
KR-5R5H155-R
KR-5R5V104-R
PB-5R0H105-R
PHB-5R0H305-R
PM-5R0H104-R
PM-5R0H474-R
XL60-2R7308W-R
XV3560-2R7407-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ความจุไฟฟ้าสถิต ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไฟฟ้าสถิต
(%)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความต้านทานภายใน (ESR)
(℃)
パッケージ 動作温度 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法 リード間隔 シリーズ

฿ 351.62

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ5F-10%, +30%2.5V100 mΩ @ 100 Hzラジアル、CAN-25 ถึง 700.878インチ(22.30mm)0.413インチ径(10.50mm)0.197インチ(5.00mm)PowerStor®HB

฿ 700.96

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ60F-10%, +30%2.5V25 mΩ @ 100 Hzラジアル、CAN-25 ถึง 701.654インチ(42.00mm)0.728インチ径(18.50mm)0.295インチ(7.50mm)PowerStor®HB

฿ 862.99

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ80F-10%, +30%2.7 V-ラジアル、CAN-40 ถึง 65---PowerStor®HV

฿ 408.68

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ100mF-20%, +80%5.5V75Ω @ 1 khzアキシャル、CAN-水平-25 ถึง 700.197インチ(5.00mm)0.453インチ径(11.50mm)0.394インチ(10.00mm)PowerStor®KR

฿ 653.34

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ1.5F-20%, +80%5.5V30Ω @ 1 khzアキシャル、CAN-水平-25 ถึง 700.256インチ(6.50mm)0.748インチ径(19.00mm)0.787インチ(20.00mm)PowerStor®KR

฿ 408.68

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ100mF-20%, +80%5.5V75Ω @ 1 khzアキシャル、CAN-垂直-25 ถึง 700.492インチ(12.50mm)0.453インチ径(11.50mm)0.197インチ(5.00mm)PowerStor®KR

฿ 856.96

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ1F-20%, +80%5 V500 mΩ @ 100 Hzラジアル、CAN-25 ถึง 700.354インチ(9.00mm)0.866インチ長さx0.681インチ幅(22.00mmx17.30mm)0.465インチ(11.80mm)PowerStor®PB

฿ 807.78

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ3F-10%, +30%5 V200 mΩ @ 100 Hzラジアル、缶型、水平-25 ถึง 700.354インチ(9.00mm)1.280インチ長さx0.681インチ幅(32.50mmx17.30mm)0.465インチ(11.80mm)PowerStor®PHB

฿ 436.19

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ100mF-20%, +80%5 V-ラジアル、缶型、水平-40 ถึง 60---PowerStor®PM

฿ 654.48

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ470mF-20%, +80%5 V500 mΩラジアル、缶型、水平-40 ถึง 600.354インチ(9.00mm)0.571インチ長さx0.681インチ幅(14.50mmx17.30mm)0.465インチ(11.80mm)PowerStor®PM

฿ 5,796.58

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน -3000F0%, +20%2.7 V0.23 mΩアキシャル、CAN-40 ถึง 65-2.390インチ径x5.433インチ長さ(60.70mmx138.00mm)-PowerStor®XL60

฿ 1,140.37

ELECTRIC 2LAYER CAPACITOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ400F-5%, +10%2.7 V3.2 mΩラジアル、CAN-スナップイン-40 ถึง 652.480インチ(63.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.886インチ(22.50mm)PowerStor®XV

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら