1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
8/16 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C USB- วงจรแปลงไฟ อนุกรม (รหัสสินค้า)

8/16 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C USB- วงจรแปลงไฟ อนุกรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,292.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ USB2.0 ความเร็วสูง (สูงสุด 480 mbps)
·ความเร็วสูงการส่งข้อมูลสูงสุด 921.6kbps อัตราบอด
· 128 ไบต์ FIFO และบน ชิป IC / ฮาร์ดแวร์การ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ซอฟท์แวร์
·ตัวยึดแร็ค 19 นิ้ว มาตรฐาน ( รุ่น uport 1610-16)
·การจัดการการกำหนด พอร์ตเชื่อมต่อ COM บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
· อุปกรณ์สายไฟ ง่าย:การ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอลบล็อค มินิ DB9 พร้อม คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
·สำหรับ OS/ ระบบปฏิบัติการ:Windows 2000, xp / 2003 / vista / 2008/7/8 / 8.1 (x86 / x64), 2012 (x64)
WindowsEmbedded CE 5.0 / 6.0, ลินุกซ์ 2.6.x / 3.x

รหัสสินค้า
UPORT1610-8
UPORT1610-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนพอร์ตอนุกรม
(พอร์ตเชื่อมต่อ)
แรงดันขาเข้า
(V)
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(A)
การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การติดตั้ง

฿ 23,292.00

USB CONVERTER 1 ชิ้น 21 วัน -442041258DC12 ถึง 48230 mA (12 V DC)การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายนอก (รวม หัวแปลงสายพาวเวอร์ )ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) / ตัว ติดผนัง

฿ 39,416.67

USB CONVERTER 1 ชิ้น 3 วัน 104644019816AC 100-240130 mA (100 V AC)การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายนอก (รวม สายพาวเวอร์ )แร็คเมาท์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง USB วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง RS-232 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) 0 ถึง 55 ประเภท ผลิตภัณฑ์ USB เข้ากับซีเรียล อัตราบอด(bps) 50 ถึง 921.6k
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร USB 1.1 / 2.0 (คอนเนคเตอร์: USB type B) ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ไหล (RTS / CTS, XON / XOFF)