1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TDK ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียม

ALUMINUM CAPACITORS

TDK ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ชิป IC ชนิด สายนำไฟฟ้า ชนิด ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฯลฯ ขนาดต่างๆและประเภทการติดตั้งของ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกอะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
B43545A5107M000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 433.00

ALUMINUM CAPACITORS 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง รูทะลุ ความจุไฟฟ้า 100µF ความเผื่อความจุ ±20%
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 450V สภาพขั้ว Polarized อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง 105
ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.394 นิ้ว (10.00 มม.) แพ็ค ตลับลูกปืนเรเดียล สามารถ หัวแปลงคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ B43545
ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ เป็นกลุ่ม จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ เป็นกลุ่ม ความต้านทาน 1.37โอห์ม
ESR (ความต้านทานอนุกรมที่เทียบเท่า) 910 ม.@100 เฮิรตซ์ อายุ ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 2000 ชั่วโมงที่ 105°C การประยุกต์ใช้งาน วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) 1.260 นิ้ว (32.00 มม.) ขนาด/ขนาด 0.984 นิ้ว (25.00 มม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B43545A5107M000 ในชุด TDK ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียม