1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[สายสัญญาณพร้อมหัว]โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ สำหรับ แผ่นวงจร (รหัสสินค้า)

[สายสัญญาณพร้อมหัว]โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ประเภทต่างๆเช่นการยึดผ่านรูและประเภทยึดพื้นผิว

รหัสสินค้า
0438600010
0855055113
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries ไม่มีตำแหน่ง / รายชื่อ 特長 タブ方向 シールド

฿ 451.93

MODULAR JACKS/PLUGS 1 ชิ้น 5 วัน 43860シ-ルド、EMI用フィンガ-基板ロック、ライトパイプシールド、EMI用フィンガー

฿ 218.53

MODULAR JACKS/PLUGS 1 ชิ้น 6 วัน 85505シ-ルド付き基板ロックシールド付き

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ ชนิด แม่แรง ประเภทการติดตั้ง スル-ホ-ル
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ジャック จำนวนแถว 1 จำนวนพอร์ต 1
方向 90° 角度(直角) 終端 はんだ LED色 LEDは含まれません。
コンタクト材料 燐青銅 コンタクト仕上げ 防塵防水 -