1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] ตัวต้านทานแบบ Array / เครือข่าย

[ROHM] ตัวต้านทานแบบ Array / เครือข่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครือข่าย/อาร์เรย์ ตัวต้านทาน ต่างๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว การดึงขึ้น การดึงลง การหน่วง ฯลฯ

รหัสสินค้า
MNR04M0APJ100
MNR04M0APJ513
MNR04M0APJ820
MNR14E0APJ242
MNR14E0APJ474
MNR14E0APJ682
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่าความต้านทาน
(Ω)
ความสูง ขนาด/ขนาด

฿ 4.40

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 5 วัน 100.018 นิ้ว (0.45 มม.)กว้าง 0.079" x 0.039" (2.00 มม. x 1.00 มม.)

฿ 4.40

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 6 วัน 51k0.018 นิ้ว (0.45 มม.)กว้าง 0.079" x 0.039" (2.00 มม. x 1.00 มม.)

฿ 4.40

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 5 วัน 820.018 นิ้ว (0.45 มม.)กว้าง 0.079" x 0.039" (2.00 มม. x 1.00 มม.)

฿ 6.11

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 5 วัน 2.4k0.024 นิ้ว (0.60 มม.)ยาว 0.126" x กว้าง 0.063" (3.20 มม. x 1.60 มม.)

฿ 0.83

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 6 วัน 470k0.024 นิ้ว (0.60 มม.)ยาว 0.126" x กว้าง 0.063" (3.20 มม. x 1.60 มม.)

฿ 6.11

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 5 วัน 6.8k0.024 นิ้ว (0.60 มม.)ยาว 0.126" x กว้าง 0.063" (3.20 มม. x 1.60 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ประเภทวงจร ประเภท ฉนวนกันความร้อน พิกัดกำลัง(W) 62.5mW
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ±5% ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ(%) ±200ppm/°C จำนวนพิน 8.0
จำนวนตัวต้านทาน 4.0 อุณหภูมิใช้งาน -55 ถึง 155 ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต -