1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Yageo]ตัวต้านทานคงที่【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED RESISTANCE

[Yageo]ตัวต้านทานคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,280.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ จากแบรนด์ Yageo [จัดจำหน่าย 1000 ชิ้นต่อแพ็ค]
• ขนาด(เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว): 3.30 mm x 9.00 mm
• รูปแบบการติดตั้ง : แบบขาเสียบทะลุแผ่นวงจร
• ค่าความต้านทาน (kΩ): 5.6
• ชนิดของตัวต้านทาน : คาร์บอนผสม
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C): 50, 100, 200, -450, +350
• ค่าความคลาดเคลื่อน(%) : ±5
ตัวต้านทานไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขาโลหะ 2 ขาไว้สำหรับบัคกรีเข้ากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
CFR-50JB-52-5K6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,280.00

FIXED RESISTANCE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง รูทะลุ ความต้านทาน (หน่วย) ความต้านทาน (ค่า) 5.6
พิกัดกำลัง(W) 0.5 ความคลาดเคลื่อน(%) ±5% ส่วนประกอบ ฟิล์ม คาร์บอน
温度係数 350 ppm / ° C 梱包形態/ケース アキシャル サイズ/寸法 0.130インチ径 x 0.354インチ長さ(3.30mm x 9.00mm)
高さ -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFR-50JB-52-5K6 ในชุด [Yageo]ตัวต้านทานคงที่