(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน ยึดอยู่กับที่ หลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน ชิป IC และตัวต้านทาน งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
PSR100KTQFD0L30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน (ค่า) | พิกัดกำลัง (W) | ค่าพิกัดความเผื่อ (%) | ส่วนประกอบ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส | ขนาด/ขนาด | ความสูง | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.57 | ROM1 | 1 ชิ้น | 98 วัน | μΩ | 300 | 8 | ±1% | องค์ประกอบ โลหะ | 150 PPM / C | - | 6.35 x 3.05 x 1.45 | 1.45 mm | -55°C - 170°C |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSR100KTQFD0L30 ในชุด [ROHM] ตัวต้านทานคงที่
รหัสสินค้า |
---|
ESR01MZPJ103 |
ESR01MZPJ104 |
ESR01MZPJ105 |
PSR100KTQFF0L50 |
PSR100KTQFL3L00 |
PSR400ITQFC0L20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน (ค่า) | พิกัดกำลัง (W) | ค่าพิกัดความเผื่อ (%) | ส่วนประกอบ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส | ขนาด/ขนาด | ความสูง | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | kΩ | 10 | 0.2W, 1/5W | ±5% | ฟิล์ม | ±200 แผ่นต่อนาที / ° C | 0402 (1,005 เมตริก) | ยาว 0.039" x กว้าง 0.020" (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.016 นิ้ว (0.40 มม.) | - | ||
฿ 7.17 | 1 ชิ้น | 5 วัน | kΩ | 100 | 0.2W, 1/5W | ±5% | ฟิล์ม | ±200 แผ่นต่อนาที / ° C | 0402 (1,005 เมตริก) | ยาว 0.039" x กว้าง 0.020" (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.016 นิ้ว (0.40 มม.) | - | ||
฿ 6.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MΩ | 1 | 0.2W, 1/5W | ±5% | ฟิล์ม | ±200 แผ่นต่อนาที / ° C | 0402 (1,005 เมตริก) | ยาว 0.039" x กว้าง 0.020" (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.016 นิ้ว (0.40 มม.) | - | ||
฿ 82.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | μΩ | 500 | 8 | ±1% | องค์ประกอบ โลหะ | 115 PPM / C | - | 6.35 x 3.05 x 1.15 | 1.15 mm | -55°C - 170°C | ||
฿ 77.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MΩ | 3 | 4 | ±1% | องค์ประกอบ โลหะ | 50 PPM / C | - | 6.35 x 3.05 x 0.75 | 0.75 mm | -55°C - 170°C | ||
฿ 138.66 | 1 ชิ้น | 6 วัน | μΩ | 200 | 12 | ±1% | - | 125 PPM / C | - | 10 x 5.2 x 1.9 | 1.9 mm | -65°C - 175°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง