(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
[Panasonic] ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ [จัดจำหน่าย 1-5 ชิ้นต่อแพ็ค]
• รูปแบบการติดตั้ง : ใช้หน้าสัมผัส/ แบบขาเสียบทะลุแผ่นวงจร
• ค่าความต้านทาน น้อยที่สุด/ มากที่สุด : 0.001 Ω และ 22 MΩ
• ชนิดของตัวต้านทาน ตัวอย่างเช่น : แบบแผ่นฟิล์มหนา/บาง, แบบฟิล์มโลหะ, ชนิดคาร์บอนผสม
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C) ตัวอย่างเช่น : -400 ถึง +150, -150 ถึง -1000 , 0 ถึง +150 และอื่นๆ
• ค่าความคลาดเคลื่อน(%) : ±0.05, ±0.1, ±0.25, ±1, ±5 และ ±10
ตัวต้านทานไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาด,รูปร่าง และค่าความต้านทานให้เลือกใช้งานมากมาย
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
ERA-8AEB271V |
ERA-8AEB750V |
ERA-8AEB912V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน (ตัวเลข) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.00 | FIXED RESISTANCE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | Ω | 270 | ||
฿ 208.00 | FIXED RESISTANCE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | Ω | 75 | ||
฿ 192.00 | FIXED RESISTANCE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | kΩ | 9.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | พิกัดกำลัง(W) | 0.25W | ความคลาดเคลื่อน(%) | ±0.1% |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | ฟิล์ม บาง | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ(ppm / ℃) | ±25 | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ / เคส | 1206 (3216 เมตริก) |
ขนาด / มิติ | 0.126" L x 0.063" W (3.20 มม. x 1.60 มม.) | ความสูง | 0.028" (0.70 มม.) | ชุด | ERA-8A |
ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ | คัทเทป (CT) | แพคเกจการขาย | แบบแพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง