1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[KOA] ตัวต้านทานคงที่ (รหัสสินค้า)

FIXED RESISTANCE

[KOA] ตัวต้านทานคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
[KOA] ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ [จัดจำหน่าย 1-1000 ชิ้นต่อแพ็ค]
• รูปแบบการติดตั้ง : ใช้หน้าสัมผัส/ แบบขาเสียบทะลุแผ่นวงจร
• ค่าความต้านทาน น้อยที่สุด/ มากที่สุด : 100Ω และ 100 kΩ
• ชนิดของตัวต้านทาน : แบบแผ่นฟิล์มหนา, แบบฟิล์มโลหะ ,ชนิดคาร์บอนผสม
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C): 50, 100, 200, -450, +350
• ค่าความคลาดเคลื่อน(%) : ±0.1, ±1 และ ±5
ตัวต้านทานไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาด,รูปร่าง และค่าความต้านทานให้เลือกใช้งานมากมาย
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
SG73P1JTTD100J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความต้านทาน (หน่วย) ความต้านทาน ( ค่า ตัวเลข ) พิกัดกำลัง
(W)
ความคลาดเคลื่อน
(%)
ส่วนประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ ความสูง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
ความยาว เคส ความกว้าง เคส Series

฿ 12.04

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 6 วัน Ω10200มิลลิวัตต์±5%ฟิล์ม100PPM/C16080.45mm-55 ถึง 1551.6mm0.8mmSG73

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG73P1JTTD100J ในชุด [KOA] ตัวต้านทานคงที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RK73G1ETTP1001F
RK73H1JTTD15R8F
RK73H2BTTD9R76F
TLR2HDTE10L0F75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความต้านทาน (หน่วย) ความต้านทาน ( ค่า ตัวเลข ) พิกัดกำลัง
(W)
ความคลาดเคลื่อน
(%)
ส่วนประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ ความสูง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
ความยาว เคส ความกว้าง เคส Series

฿ 6.64

1 ชิ้น 5 วัน 1-±1%ฟิล์ม-10050.35mm-1mm0.5mmRK73G

฿ 2.53

1 ชิ้น 6 วัน Ω15.8100mW±1%ฟิล์ม±100 ppm/°C0603 (1608เมตริก)--55 ถึง 155--RK73H

฿ 6.11

1 ชิ้น 6 วัน Ω9.76250mW (1 / 4W)±1%ฟิล์ม±200 ppm/°C1206 (3216เมตริก)--55 ถึง 155--RK73H

฿ 68.89

1 ชิ้น 6 วัน Ω0.011W±1%อื่น ๆ (สำหรับการตรวจจับ กระแสไฟฟ้า ฯลฯ )75PPM/C50250.65mm-65 ถึง 1705mm2.5mmTLR