1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ROHM] ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม

[ROHM] ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ชิป IC ต่างๆ ขนาดเล็กและความจุขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
TCM0G226M8R
TCM0J106M8R
TCM0J475M8R
TCM1A225M8R
TCM1A475M8R
TCM410J
TCTAL1A336M8R
TCTAL1C226M8R
TCTP0J476M8R
TCTP1A226M8R
TCTU1D334M8R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ความจุไฟฟ้าสถิต ข้อผิดพลาดที่อนุญาตเกี่ยวกับความจุไฟฟ้าสถิต
(%)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปแบบแพ็ค ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ขนาด/ขนาด ความสูง - ความสูงในการนั่ง (สูงสุด) ระยะห่าง สายนำไฟฟ้า ความถี่ อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต ประเภทอินเทอร์เฟซ การจ่ายแรงดันไฟฟ้า อัตราข้อมูล ไวต่อความชื้น

฿ 23.69

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว22µF±20%4 V0603 (1608 เมตริก)-ยาว 0.063" x กว้าง 0.033" (1.60 มม. x 0.85 มม.)0.035 นิ้ว (0.90 มม.)-------

฿ 17.01

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว10µF±20%6.3 V0603 (1608 เมตริก)-ยาว 0.063" x กว้าง 0.033" (1.60 มม. x 0.85 มม.)0.035 นิ้ว (0.90 มม.)-------

฿ 19.66

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว4.7µF±20%6.3 V0603 (1608 เมตริก)-ยาว 0.063" x กว้าง 0.033" (1.60 มม. x 0.85 มม.)0.035 นิ้ว (0.90 มม.)-------

฿ 17.97

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว2.2µF±20%10 V0603 (1608 เมตริก)-ยาว 0.063" x กว้าง 0.033" (1.60 มม. x 0.85 มม.)0.035 นิ้ว (0.90 มม.)-------

฿ 11.69

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว4.7µF±20%10 V0603 (1608 เมตริก)-ยาว 0.063" x กว้าง 0.033" (1.60 มม. x 0.85 มม.)0.035 นิ้ว (0.90 มม.)-------

฿ 1,920.47

ROHM 1 ชิ้น 98 วัน ------25°C - 85°C22 มม. x 19 มม. x3 มม--928.35 เมกะเฮิรตซ์0 เดซิเบลมUART2.6V - 5V125 กิโลไบต์/วินาทีมี

฿ 29.07

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว33µF±20%10 V1206 (3216 เมตริก)-ยาว 0.126" x กว้าง 0.063" (3.20 มม. x 1.60 มม.)0.047 นิ้ว (1.20 มม.)-------

฿ 27.80

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว22µF±20%16 V1206 (3216 เมตริก)-ยาว 0.126" x กว้าง 0.063" (3.20 มม. x 1.60 มม.)0.047 นิ้ว (1.20 มม.)-------

฿ 27.19

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว47µF±20%6.3 V0805 (2012 เมตริก)-กว้าง 0.079" x 0.049" (2.00 มม. x 1.25 มม.)0.047 นิ้ว (1.20 มม.)-------

฿ 11.11

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 98 วัน ติดตั้งบนผิว22µF±20%10 V0805 (2012 เมตริก)-กว้าง 0.079" x 0.049" (2.00 มม. x 1.25 มม.)0.047 นิ้ว (1.20 มม.)-------

฿ 11.73

TANTALUM CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว0.33µF±20%20 V0402 (1,005 เมตริก)-ยาว 0.039" x กว้าง 0.020" (1.00 มม. x 0.50 มม.)0.024 นิ้ว (0.60 มม.)-------

กำลังโหลด …

  1. 1