1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TDK ตัวเก็บประจุเซรามิก【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CERAMIC CAPACITORS

TDK ตัวเก็บประจุเซรามิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ชิป IC ประเภท สายนำไฟฟ้า ฯลฯ รายการจำนวนมากของ ตัวเก็บประจุ เซรามิก

รหัสสินค้า
C0603C0G1H270J030BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ ประเภทการติดตั้ง ความจุไฟฟ้า ความเผื่อความจุ รูปแบบแพ็ค พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
แพ็คเกจ/ เคส ขนาด/ขนาด ความหนา (สูงสุด) ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(°C)
รหัส เคส (มม.) ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ การใช้งาน คุณสมบัติ ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) แบบหล่อ สายนำไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(VDC)
ส่วนสูง (นาม)
(mm)
ความจุ ที่มีประสิทธิภาพ
(μF)
ความต้านทานของฉนวน (ต่ำสุด)
(MΩ)
พิทช์ สายนำไฟฟ้า
(mm)
กระแสไฟฟ้า กระเพื่อมปฏิบัติการ [100 กิโลเฮิรตซ์] กระแสไฟฟ้า ทำงาน (นาม) [100 กิโลเฮิรตซ์]

฿ 3.29

CERAMIC CAPACITORS 1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิว27pF±5%0201 (0603 เมตริก)50-0201 (0603 เมตริก)ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.)0.013 นิ้ว (0.33 มม.)------------------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C0603C0G1H270J030BA ในชุด TDK ตัวเก็บประจุเซรามิก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B58031U9254M062
B58033I7106M001
B58033I9505M001
C0603C0G1H330J030BA
C0603C0G1H390J030BA
C0603C0G1H470J030BA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ ประเภทการติดตั้ง ความจุไฟฟ้า ความเผื่อความจุ รูปแบบแพ็ค พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
แพ็คเกจ/ เคส ขนาด/ขนาด ความหนา (สูงสุด) ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(°C)
รหัส เคส (มม.) ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ การใช้งาน คุณสมบัติ ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) แบบหล่อ สายนำไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(VDC)
ส่วนสูง (นาม)
(mm)
ความจุ ที่มีประสิทธิภาพ
(μF)
ความต้านทานของฉนวน (ต่ำสุด)
(MΩ)
พิทช์ สายนำไฟฟ้า
(mm)
กระแสไฟฟ้า กระเพื่อมปฏิบัติการ [100 กิโลเฮิรตซ์] กระแสไฟฟ้า ทำงาน (นาม) [100 กิโลเฮิรตซ์]

฿ 467.47

1 ชิ้น 8 วัน -เซราลิงค์™LPติดตั้งบนผิว0.25µF±20%SMD, เจ สายนำไฟฟ้า900-40 to 150-ความหนา 0.218 นิ้ว x กว้าง 0.309 นิ้ว (7.14 มม. x 7.85 มม.)------การกรอง SMPSESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูงตัด เทปแยก0.177 นิ้ว (4.50 มม.)เจ สายนำไฟฟ้า-------

฿ 3,161.36

1 ชิ้น 8 วัน -เซราลิงค์™SPรูทะลุ10µF±20%6-DIP700-40 to 150-ความหนา 1.299 นิ้ว x กว้าง 0.866 นิ้ว (33.00 มม. x 22.00 มม.)------การกรอง SMPSESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูงเสาแยก0.472 นิ้ว (12.00 มม.)--------

฿ 3,424.28

1 ชิ้น 8 วัน -เซราลิงค์™SPรูทะลุ5µF±20%6-DIP900-40 to 150-ความหนา 1.299 นิ้ว x กว้าง 0.866 นิ้ว (33.00 มม. x 22.00 มม.)------การกรอง SMPSESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูงเสาแยก0.472 นิ้ว (12.00 มม.)--------

฿ 3.29

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิว33pF±5%0201 (0603 เมตริก)50-55 ถึง 125-ความหนา 0.063 นิ้ว x กว้าง 0.031 นิ้ว (1.60 มม. x 0.80 มม.)0.013 นิ้ว (0.33 มม.)-------ตัด เทปแยก---------

฿ 3.29

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิว39pF±5%0201 (0603 เมตริก)50-0201 (0603 เมตริก)ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.)0.013 นิ้ว (0.33 มม.)------------------

฿ 3.29

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิว47pF±5%0201 (0603 เมตริก)50-0201 (0603 เมตริก)ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.)0.013 นิ้ว (0.33 มม.)------------------