(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ชิป IC ประเภท สายนำไฟฟ้า ฯลฯ รายการจำนวนมากของ ตัวเก็บประจุ เซรามิก
รหัสสินค้า |
---|
C1005C0G1H150J050BA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ | ประเภทการติดตั้ง | ความจุไฟฟ้า | ความเผื่อความจุ | รูปแบบแพ็ค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) | แพ็คเกจ/ เคส | ขนาด/ขนาด | ความหนา (สูงสุด) | ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°C) | รหัส เคส (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | การใช้งาน | คุณสมบัติ | ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ | จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ | ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) | แบบหล่อ สายนำไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (VDC) | ส่วนสูง (นาม) (mm) | ความจุ ที่มีประสิทธิภาพ (μF) | ความต้านทานของฉนวน (ต่ำสุด) (MΩ) | พิทช์ สายนำไฟฟ้า (mm) | กระแสไฟฟ้า กระเพื่อมปฏิบัติการ [100 กิโลเฮิรตซ์] | กระแสไฟฟ้า ทำงาน (นาม) [100 กิโลเฮิรตซ์] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.17 | CERAMIC CAPACITORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 15pF | ±5% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | -55 ถึง 125 | - | ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | ตัด เทป | แยก | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1005C0G1H150J050BA ในชุด TDK ตัวเก็บประจุเซรามิก
รหัสสินค้า |
---|
B58031U9254M062 |
B58033I7106M001 |
B58033I9505M001 |
C1005C0G1H151J050BA |
C1005C0G1H180J050BA |
C1005C0G1H181J050BA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ | ประเภทการติดตั้ง | ความจุไฟฟ้า | ความเผื่อความจุ | รูปแบบแพ็ค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) | แพ็คเกจ/ เคส | ขนาด/ขนาด | ความหนา (สูงสุด) | ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°C) | รหัส เคส (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | การใช้งาน | คุณสมบัติ | ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ | จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ | ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) | แบบหล่อ สายนำไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (VDC) | ส่วนสูง (นาม) (mm) | ความจุ ที่มีประสิทธิภาพ (μF) | ความต้านทานของฉนวน (ต่ำสุด) (MΩ) | พิทช์ สายนำไฟฟ้า (mm) | กระแสไฟฟ้า กระเพื่อมปฏิบัติการ [100 กิโลเฮิรตซ์] | กระแสไฟฟ้า ทำงาน (นาม) [100 กิโลเฮิรตซ์] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เซราลิงค์™LP | ติดตั้งบนผิว | 0.25µF | ±20% | SMD, เจ สายนำไฟฟ้า | 900 | -40 to 150 | - | ความหนา 0.218 นิ้ว x กว้าง 0.309 นิ้ว (7.14 มม. x 7.85 มม.) | - | - | - | - | - | - | การกรอง SMPS | ESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูง | ตัด เทป | แยก | 0.177 นิ้ว (4.50 มม.) | เจ สายนำไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,161.36 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เซราลิงค์™SP | รูทะลุ | 10µF | ±20% | 6-DIP | 700 | -40 to 150 | - | ความหนา 1.299 นิ้ว x กว้าง 0.866 นิ้ว (33.00 มม. x 22.00 มม.) | - | - | - | - | - | - | การกรอง SMPS | ESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูง | เสา | แยก | 0.472 นิ้ว (12.00 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,424.28 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เซราลิงค์™SP | รูทะลุ | 5µF | ±20% | 6-DIP | 900 | -40 to 150 | - | ความหนา 1.299 นิ้ว x กว้าง 0.866 นิ้ว (33.00 มม. x 22.00 มม.) | - | - | - | - | - | - | การกรอง SMPS | ESL ต่ำ โปรไฟล์บาง อุณหภูมิสูง | เสา | แยก | 0.472 นิ้ว (12.00 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 150pF | ±5% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | -55 ถึง 125 | - | ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | ตัด เทป | แยก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4.17 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 18pF | ±5% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | -55 ถึง 125 | - | ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | ตัด เทป | แยก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 180pF | ±5% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | - | 0402 (1,005 เมตริก) | ความหนา 0.079 นิ้ว x กว้าง 0.049 นิ้ว (2.00 มม. x 1.25 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง